Publier vos produits
Laminar Flow Environmental/Hospital Supply Diffuser - Model HPL
METALAIRE

Laminar Flow Environmental/Hospital Supply Diffuser - Model HPL

Traduit par Google,

Les diffuseurs à flux laminaire HPL-CL sont conçus pour la distribution d'air soufflé dans des environnements critiques tels que les salles d'opération des hôpitaux et les salles blanches. Les diffuseurs sont conçus pour fournir un "piston" vertical à faible vitesse d'air conditionné.

  • Le diffuseur à flux laminaire HPL-CL est facile à nettoyer et à stériliser. L'ensemble face et noyau peut être retiré de la face pour le nettoyage. Une fois l'assemblage de la face et du noyau retiré, l'intérieur du panneau arrière et le collier d'entrée sont exempts d'obstructions et faciles d'accès
  • Le diffuseur est disponible avec un choix de trois zones libres pour la face perforée : 23 %, 40 % et 51 % maximisant la gamme de capacités pour le HPL. Le HPL est également disponible en construction en aluminium ou en acier inoxydable
Spécification
  • Models
    HPL-CL-AL-1 Aluminum Surface Mount
    HPL-CL-SA-1 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan Surface Mount
    HPL-CL-SS-1 Stainless Steel Surface Mount
    HPL-CL-AL-6 Aluminum T-bar
    HPL-CL-SA-6 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar
    HPL-CL-SS-6 Stainless Steel T-bar
    HPL-CL-AL-6M Aluminum T-bar Metric
    HPL-CL-SA-6M Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar Metric
    HPL-CL-SS-6M Stainless Steel T-bar Metric

    Finish
    01 White
    23 Satin Polish (Stainless Steel only)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Laminar-Flow-Environmental-Hospital-Supply-Diffuser-HPL
  • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
  • Groupe de produitsCritical Environment Products
  • Date de publication2020-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC