Publier vos produits
High Performance Ultra Low Leakage Dual Duct Air Terminal Unit - DH500 ECO
METALAIRE

High Performance Ultra Low Leakage Dual Duct Air Terminal Unit - DH500 ECO

Traduit par Google,

Les bouches d'aération hautes performances Metalaire DH-500 sont conçues pour réguler le débit d'air conditionné dans les systèmes de distribution d'air à double conduit. L'air chauffé et l'air refroidi sont fournis à la bouche d'aération et mélangés dans un plénum intégré pour atteindre la température de soufflage souhaitée. Le DH-500 a été conçu pour fournir un rapport de mélange de 1:30 à la pointe de l'industrie.

  • Capacités allant de 40 à 4 100 CFM dans plusieurs tailles d'unités
  • Certifié AHRI, répertorié ETL, UL 1995, conforme aux normes NFPA 90A et UL 181
  • Commandes pneumatiques, électriques, analogiques ou numériques directes disponibles
  • Des tailles d'entrée inégales sont disponibles en option
Spécification
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • External control cabinets for hot and cold deck with offset mounting plate
    • Optional factory calibrated controls per each job requirement
    • Externally accessible steel balancing taps
    • 22 ga. galvanized steel casing, mechanically sealed for low leakage construction
    • NEMA 1 rated control enclosure for both hot and cold decks with stand-off to prevent penetration of casing
    • Industry leading 1:30 mixing ratio
    • All DH-500 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” or 1” 1.5lbs fiberglass
    • ½”, ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam
    • ½” or 1” Fiberglass with solid metal double walled

    Access Doors

    • Damper 
    • Inlet sensor

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 2 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • Custom options
Spécifications techniques
  • Réference unique.High-Performance-Ultra-Low-Leakage-Double-Duct-Air-Terminal-Unit-DH500-ECO
  • Famille de produitsAir Terminal Units
  • Groupe de produitsDual Duct Air Terminal Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_16
  • Description de l'Uniclass 2015Constant volume boxes
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Constant-Air-Volume Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 17 11
  • Titre OmniClassConstant Volume Air Terminal Units
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC