Publier vos produits
Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Hot Water Reheat - FCQ-700
METALAIRE

Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Hot Water Reheat - FCQ-700

Traduit par Google,

L'ATU alimenté par ventilateur de la série silencieuse FCQ-700 de Metalaire a été conçu pour fournir des niveaux de bruit qui sont les meilleurs du marché. Les six modèles de la gamme de produits FCQ comprennent des atténuateurs d'entrée et de sortie exclusivement réglés. Le FCQ comprend un écran interne de dispersion de flux conçu spécifiquement pour fournir une conversion acoustique basse fréquence. Les atténuateurs FCQ ajoutent à la longueur totale, pas à la largeur, facilitant ainsi l'installation et l'accès.

  • Capacités allant de 200 à 4 400 CFM dans 6 tailles de boîtier
  • Certifié AHRI, répertorié ETL, UL 1995, conforme aux normes NFPA 90A et UL 181
  • L'une des boîtes VAV les plus silencieuses de l'industrie
  • Eau chaude ou chauffage électrique disponible pour les applications de réchauffage
Spécification
    • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
    • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
    • Large top and bottom access panels which allow units to be rotated in the field eliminating left-hand/right-hand issues.
    • Units includes industry leading tuned inlet and discharge attenuators
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All FCQ-700 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • 1” 1.5lbs fiberglass
    • ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • 1” Thermopure closed cell foam

    Access Doors

    • Damper
    • Motor/Blower
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • ECM Motors
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options


Spécifications techniques
  • Réference unique.Ultra-Quiet-Series-Fan-Powered-Air-Terminal-Unit-Hot-Water-Reheat-FCQ-700
  • Famille de produitsAir Terminal Units
  • Groupe de produitsFan Powered Air Terminal Units - Constant Volume
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC