Publier vos produits
AIR CIRCLE TABLES WITH STOOLS
Metalco

AIR CIRCLE TABLES WITH STOOLS

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,
AIR CIRCLE est la table ronde avec tabourets intégrés, lauréate du prix Red Dot 2022 pour le design urbain. AIR CIRCLE est parfait pour équiper les parcs et les espaces ouverts dédiés aux personnes et encourager les interactions sociales. Disponible en deux versions à 4 ou 6 places, dont la moitié est toujours réglable en hauteur, avec un plateau en HPL et une structure en tôle d'acier robuste pour augmenter la stabilité et la sécurité.
Spécification
  • AIR CIRCLE 4 L 1660 x W 1660 x h 434 H 730 | 53 Kg AIR CIRCLE 6 L 1860 x W 1860 x h 434 H 730 | 84 Kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.AIR-CIRCLE
  • Famille de produitsAIR CIRCLE
  • Groupe de produitsAIR CIRCLE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Numéro OmniClass23-11 29 15
  • Titre OmniClassExterior Tables