Publier vos produits
MINI LEAN - Adjustable downlight
Metalmek

MINI LEAN - Adjustable downlight

Traduit par Google,
Downlight réglable
Spécification
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: • Die-cast aluminum Optical device: • Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Flood / 30° • Wide flood / 50° Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B50) Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Spécifications techniques
  • Réference unique.MINI-LEAN-1B
  • Famille de produitsDOWNLIGHTS
  • Groupe de produitsMETALMEK INDOOR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)91
  • Largeur (mm)164
  • Profondeur (mm)164
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)1.4
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL