Publier vos produits
Flat Lock Tile System

Flat Lock Tile System

Traduit par Google,

Les coutures plates qui se chevauchent du système de carreaux MT Flat Lock offrent un aspect subtil en forme de grille à toute solution de revêtement mural simple ou complexe. Le profil offre une grande latitude dans les capacités de conception en utilisant des carreaux de différentes tailles et en modifiant la disposition des lignes de couture.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mt-001
  • Famille de produitsMetal Roof and Wall Panels
  • Groupe de produitsRoofing and Façade Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-09-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20
  • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord