Publier vos produits
MTH Concertto 66 A
Metehe

MTH Concertto 66 A

Traduit par Google,
Les feuilles de façade MTH Concertto contiennent plusieurs panneaux en relief sous forme de carrés ou de rectangles. Dans une façade Concertto, il y a peu de bords coupés et pas de surfaces horizontales droites qui pourraient recueillir la saleté. Cet ensemble compact est durable et extrêmement rapide à installer. La façade métallique Concertto allie bel aspect et liberté de conception avec rentabilité, installation rapide et résultat de haute qualité. Tôle d'acier galvanisée à chaud avec revêtement PVDF (film de protection) ou peinture, d'une épaisseur de matériau de 1,00 mm. Aluminium avec revêtement PVDF, avec une épaisseur de matériau de 1,00 mm ou 1,20 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.66A
  • Famille de produitsConcertto
  • Groupe de produits66A
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3200
  • Largeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
  • Poids net (Kg)11
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCSiding
  • Code UNSPSC30151802