Publier vos produits
BW Stretch System
BW Stretch System
    Metl-Span

    BW Stretch System

    Traduit par Google,

    Système d'étirement BW™

    Le système BW Stretch est le système de mur de secours ultime offrant une protection supérieure contre l'air, l'eau, la chaleur et la vapeur dans un composant de barrière tout-en-un. Il peut être installé verticalement avec plusieurs types de systèmes d'écran pare-pluie extérieur et peut s'étendre jusqu'à 6 pi oc. Ce système de mur à panneaux métalliques isolés unique introduit de nouvelles normes en matière d'économies de coûts, d'intégrité de conception et de durabilité. Installé facilement et rapidement en une seule étape, le système d'étirement BW élimine le besoin de plusieurs équipes de travail, accélérant les temps de construction à proximité/à sec et réduisant la probabilité d'une installation incorrecte.

    Caractéristiques et avantages de la conception BW Stretch System™ :

    • Fournit une barrière contre l'air, l'eau, la chaleur et la vapeur en une seule étape
    • Vous permet d'utiliser plusieurs options de façade sans réduire l'efficacité thermique
    • Installation facile et rapide, avec des coûts de construction et de main-d'œuvre réduits
    • Enferme le bâtiment plus rapidement dans toutes les conditions météorologiques

    Spécification
    • BW Stretch System™ Specifications:

      • Width: 30”, 36”
      • Thickness: 2”, 2 3/4”, 4”
      • Length: 12’-0” or 20’-0” Vertical
      • R-Value: See Data Sheet
      • U-Value: See Data Sheet
      • Exterior Face: G-90 galvanized steel in 22 gauge with epoxy primer finish
      • Interior Face: G-90 galvanized steel in 26 gauge with epoxy primer finish
      • Joint: Double tongue-and-groove

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BW-Stretch-System
    • Famille de produitsWalls
    • Groupe de produitsMetal Wall Cladding Panels
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2020-03-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement