Publier vos produits
PANTHER Large-Format Linear Line Array Loudspeaker

PANTHER Large-Format Linear Line Array Loudspeaker

Traduit par Google,

Une percée dans les systèmes sonores haute puissance

Le son ne sera plus jamais le même

Ce line array offre une puissance de sortie supérieure à 150 dB dans un caisson de seulement 68 kg. Suffisamment puissant pour les festivals, il est néanmoins suffisamment flexible pour prendre en charge les arènes, les théâtres et même les systèmes audiovisuels d'entreprise.

Alléger la charge

L'amplificateur de classe D de PANTHER et les nouvelles technologies de pilote signifient un poids considérablement réduit et une réduction de 20 % de la consommation d'énergie par rapport aux technologies précédentes.

Intégration transparente

PANTHER s'intègre aux applications de conception, de déploiement et de gestion du système Meyer Sound, notamment MAPP 3D, Galileo GALAXY, Compass, Compass Go et l'outil de conception et de mixage sonore spatial Spacemap Go.

Les fonctionnalités que vous souhaitez

La nouvelle grille supérieure MG-PANTHER assure un montage aisé. Un châssis à roulettes avec rails de sécurité anti-basculement pour chariot élévateur est disponible. Options de montage monopoint et multipoint. L'armoire IP55 résistante aux UV et les connecteurs Neutrik TOP étanches protègent des intempéries ; aucun capot de protection n'est nécessaire. Bénéficiant de l'empreinte LYON, PANTHER est également compatible avec de nombreux accessoires LYON.

La création de PANTHER : du concept à la tournée

Découvrez les coulisses de la nouvelle enceinte line array linéaire de Meyer Sound et découvrez les acteurs clés qui ont donné naissance à PANTHER. Rejoignez Meyer Sound et suivez le parcours d'un an de conception, d'ingénierie et de production de PANTHER, qui ancre désormais le son de la tournée « + – = ÷ x » (« Mathematics ») d'Ed Sheeran dans les stades.

Spécification
  • Next-Gen Solutions for Modern Production Challenges

    Versatile for Any Venue

    The PANTHER family has three coverage patterns — 80°, 95°, and 110° horizontal patterns — to let designers tailor coverage for a range of applications. The low-frequency response is optimized to pair with the entire Meyer Sound LFC line.

    Future-Proof Connectivity

    PANTHER is ready to grow within a digital infrastructure. Inputs include a Milan-certified, AVB endpoint for next-gen audio-over-IP solutions, bringing a digital signal path directly to the cabinet.

    Go Greener

    PANTHER’s low current draw reduces energy consumption, and its small size and light weight mean more economical transport and storage.

    The Self-Powered Advantage

    PANTHER is self-powered, so there’s no calibrating crossovers, and no struggling with amplifier racks, long cable runs, or extra accessories.


    Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

Spécifications techniques
  • Réference unique.meyersound-panther
  • Famille de produitsLoudspeakers
  • Groupe de produitsLine Array
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)14.85
  • Largeur (pouces)38.15
  • Profondeur (pouces)22.25
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)150
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers