Publier vos produits
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
    Midmark

    Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001

    Traduit par Google,

    Conçu pour un positionnement fiable, une sécurité accrue des conduites d'eau et une intégration parfaite, le système de distribution dentaire Midmark contribue à fournir des soins sûrs et exceptionnels avec une précision et un contrôle ergonomiques.

    Soutien à l'ergonomie

    • Les options de configuration permettent de garder les instruments à portée de main afin de favoriser une posture et des mouvements sains.

    Améliorer la sécurité

    • Les conduites d'eau à surface interne réduite contribuent à inhiber la formation et la propagation du biofilm.
    • Le collecteur assure la circulation d'eau fraîche afin d'éviter la stagnation et la formation de biofilm.
    • Les options de prévention et de traitement des biofilms contribuent à améliorer la prévention des infections – leur efficacité ayant été démontrée par des tests réalisés conformément à la norme ISO 16954.

    Rationaliser le flux de travail

    • Les raccords rapides pour l'eau et l'air simplifient les réglages quotidiens, le rinçage de routine et l'entretien.
    • Les commandes d'eau faciles d'accès permettent une gestion indépendante et une grande précision des pièces à main.

    Optimiser les performances

    • Connectivité Midmark Smart View ™ – Permet des mises à jour et des améliorations logicielles conçues pour prévenir les problèmes, minimiser les temps d'arrêt et maintenir votre équipement en parfait état de fonctionnement.
    Spécification
    • Mounting Configurations:

      Left/Right Chair-Mounted – Doctor-Only Unit

      Chair-Mounted – Assistant-Only Unit

      12 O’Clock Cabinet-Mounted – Doctor + Assistant Unit

      12 O’Clock Cabinet-Mounted – Assistant-Only Unit

      12 O’Clock Column-Mounted – Doctor + Assistant Unit

      Handpiece Capacity:

      Supports 4 or 6 handpiece positions (configuration dependent)

      Independent coolant water control for each handpiece

      Water System:

      Self-contained water bottle: 2 L

      Facility water connection: Available

      Recommended water pressure: 40–50 psi

      Max. water flow rate: 1.25 GPM

      Water hardness limit: 10 ppm TDS

      Designed to support cartridge-based dental waterline treatment systems

      Air System:

      Facility air supply requirement: 80–100 psi

      Drive air flow: 60 Nl/min @ 45 psi

      Coolant air flow: 1.5 Nl/min @ 35 psi

      Individual drive air adjustment for each handpiece

      Controls + Integration:

      Touchpad controls for chair positioning (when connected)

      Supports cure-safe lighting mode with Midmark Dental LED Light

      Manual air and water shutoff valves at point of input

      Classification + Compliance:

      Class I medical electrical equipment

      Type B applied part

      Continuous operation

      Complies with applicable IEC, ISO and ANSI/AAMI standards

      Optional Accessories:

      Delivery system instrument tray (9" x 13")

      Integrated power scaler (configuration dependent)

      Assistant’s evacuation system (HVE and saliva ejector)

      Specifications and available configurations may vary based on selected delivery system, chair, cabinet and operatory layout.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dental-delivery-system-ds-1100-001
    • Famille de produitsHealth Care Equipment and Furnishings
    • Groupe de produitsPower Procedures Tables & Chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Code Uniclass 2015Ac_25_30_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dental laboratory activities
    • Code CSI MasterFormat 201411 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 17 00
    • Titre OmniClassDental Products

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis