Publier vos produits
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
    Midmark

    Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model

    Traduit par Google,

    L'accessibilité des soins de santé va au-delà de la capacité des patients à accéder aux soins dont ils ont besoin.

    L'accessibilité physique d'une installation et de l'équipement qu'elle contient joue un rôle important. La chaise d'examen appropriée est importante pour fournir un examen approfondi.

    Les fauteuils d'examen Midmark Barrier-Free® s'ajustent en hauteur de 18 à 37 pouces, assurent le confort avec un mouvement motorisé de la section arrière et bénéficient de la nouvelle technologie Active Sensing Technology® et, enfin et surtout, du système de rouleaux Clean Assist ™.

    Spécification
    • Patient Weight (maximum) 500 lbs (227 kg) 

      Paper Roll (maximum size): 24 in. long x 3.5/8 in. diameter (61 cm x 9.2 cm)

      Height: Min: 18 ± 0.5 in (46 ± 1.3 cm) to Max: 37 ± 0.5 in. (94 ± 1.3 cm) 

      Weight of Chair:

      • w/upholstery- 450 lbs (204.1 kg)
      • w/packaging & skid (no uph.)- 460 lbs (208.7 kg)
      • Uph. w/ packaging (shipped separately)- 40 lbs (18.1 kg)

      Power Cord Length: 8 ft. (244 cm) long Electrical Requirements:

      • Foot / Hand Control Voltage: 3.3 VDC, SELV (Safety Extra Low Voltage)
      • Fuse Ratings:
      • IEC inlet fuses
      • F1 (on Main PC board)
      • F2 (on Main PC board)
      • T8AH, 250V, 5 x 20 mm
      • T6.3AH, 250V, 5 x 20 mm
      • T250mAH, 250V, 5 x 20 mm

      Duty Cycle (Motor Run Time): Intermittent Operation  [30 seconds ON / 5 minutes OFF] 

      Classifications: Class I, Type B Applied Part, Intermittent Operation [30 seconds ON / 5 minutes OFF] 

      Certifications: ES 60601-1:2012, CSA C22.2 No. 60601-1:14; 

      (Safety Standards) IEC 60601-1-2:2014 (EMC Standards) 

      Protection against ingress of fluids: IPX0 Chair; IPX1 Foot Control

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-627-barrier-free
    • Famille de produitsHealth Care Equipment and Furnishings
    • Groupe de produitsPower Procedures Tables & Chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18
    • Largeur (pouces)28
    • Profondeur (pouces)61
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)450
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51_27
    • Description de l'Uniclass 2015Examination and treatment chairs
    • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 47 11 19 11
    • Titre OmniClassClinical Examination Chairs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique