Publier vos produits
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
    Midmark

    Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices

    Traduit par Google,

    L'appareil de surveillance numérique des signes vitaux Midmark est un dispositif abordable, doté d'un écran tactile et fonctionnant sous Windows®. Il fournit des mesures automatisées de la pression artérielle, de la température, de la SpO2 et du pouls d'un simple effleurement de l'écran. L'appareil Midmark peut fonctionner de manière autonome, se connecter à Midmark IQmanager® via un ordinateur ou s'intégrer facilement aux systèmes de dossiers médicaux électroniques.

    Connectivité

    S'intègre parfaitement avec une variété des meilleurs systèmes de dossiers médicaux électroniques actuels pour vous permettre d'accéder aux informations des patients et de transférer des données vers le dossier patient, minimisant ainsi la saisie manuelle des informations des patients et le risque d'erreurs.

    Efficacité

    Augmentez votre efficacité grâce à un appareil tout-en-un de mesure des signes vitaux (avec possibilité d'ajouter un capteur SpO2 et une balance numérique).

    Simplicité

    L'écran LCD couleur intuitif et facile à lire simplifie l'utilisation et réduit le temps d'apprentissage.

    Léger et portable, avec des options de montage flexibles pour répondre aux besoins de tout environnement clinique.

    Spécification
    • WEIGHT

      3.9 lb (1.77 kg) 

      DIMENSIONS

      9.3” L x 6.9” W x 3.0” H (24 x 18 x 7.6 cm) 

      POWER (AC ADAPTER)

      100 VAC to 240 VAC, 50/60 Hz, 2A max

      BATTERY

      Rechargeable 7.4 V lithium ion Approximately 6 hours to fully charge Up to approximately 8 hours of typical operating time

      NIBP METHOD

      Oscillometric

      DERIVED PARAMETERS:

      Systolic, Diastolic and Mean Arterial Pressure

      MAX CUFF PRESSURE

      280 ± 5 mmHg

      TEMPERATURE TYPE

      Exergen® TemporalScanner®, infrared thermometer

      DISPLAY RANGE

      15.5 °C to 43.3 °C (60.0 °F to 110.0 °F)

      MEASUREMENT TIME

      ~0.04 second 

      CLINICAL ACCURACY

      ±0.1 °C or ±0.2 °F Per ASTM E1112

      METHOD ABSORPTION

      Absorption – Spectrophotometric (dual wavelength) (Functional oxygen saturation of arterial hemoglobin)

      RESOLUTION

      SpO2 : 1% 

      PR RESOLUTION

      1 BPM

      REPORT INTERVAL

      1 second

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-800-digital-vital-signs-device
    • Famille de produitsHealth Care Equipment and Furnishings
    • Groupe de produitsDigital Diagnostics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_51
    • Description de l'Uniclass 2015Medical and laboratory equipment
    • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 00 00
    • Titre OmniClassMedical and Laboratory Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis