Publier vos produits
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
    Midmark

    Artizan® Expressions Treatment Station - TS43

    Traduit par Google,

    Les stations de traitement Artizan Expressions sont des postes de travail principaux pour le bloc opératoire, offrant un stockage et un soutien à la position essentielle de midi.

    Caractéristiques standards

    • Bases et accents sans soudure en acier inoxydable
    • Construction en panneaux de bois de ¾"
    • Panneaux en mélaminé thermofusionné avec bande de chant de 3 mm
    • Poignées en nickel brossé
    • Charnières en acier dissimulées à fermeture amortie
    • Systèmes de tiroirs à fermeture amortie à extension complète
    Spécification
    • TS4380 Treatment Station 

      Height 72" | Width 43.5" | Base depth: 22.25" (countertop) | 36" (with worksurface)

      Three-compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface.  Finished back with lower rear-access service doors.

      TS4385 Treatment Station

      Height: 72" | Width: 43.5" | Base depth: 26.125" (countertop) | 39" (with worksurface) 

      Three compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface Dedicated CPU side-storage module.  Finished back with lower rear-access service doors.

      TS4390 Treatment Station 

      Height: 72" | width: 43.5" | Base depth: 17.625" (countertop) |29.625" (with worksurface) 

       Three compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface.   Finished back with lower rear-access service doors.



    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-artizan-ts43
    • Famille de produitsDental Equipment
    • Groupe de produitsArtizan® Expressions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)72
    • Largeur (pouces)43.5
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Numéro OmniClass23-25 17 13
    • Titre OmniClassDental Equipment