Disponible en configurations de 8', 10' ou 12' ou en configurations personnalisées
Stockage temporaire - Le compartiment fournit un stockage dédié aux instruments souillés avant le traitement. Les portes s'ouvrent automatiquement et sont disponibles avec un système d'air-glide mains libres. Les fenêtres éclairées en rouge indiquent l'espace dédié au matériel contaminé.
Gestion des déchets - Le module en acier inoxydable comprend à la fois des conteneurs de déchets et de déchets biologiques de grande taille. Disponible avec le système air-glide mains libres.
Tiroir de prétrempage - Le tiroir comprend une cuve en acier inoxydable intégrée avec un panier-filtre pouvant contenir jusqu'à trois cassettes IMS® pleine grandeur (disponible uniquement dans un nettoyeur à ultrasons non encastré).
Rinçage et manipulation - Égouttoir intégré avec évier en acier inoxydable encastré et robinet de pulvérisation extensible activé par coup de pied.
Station d'emballage – Deux tiroirs d'emballage pleine grandeur sont fournis pour l'emballage des cassettes IMS.
Support de stérilisateur - Les étagères coulissantes comprennent une surface d'égouttoir étanche à l'humidité et une façade en acier inoxydable.
Garde-manger de stockage sécurisé - Fournissant une zone sûre pour les cassettes stérilisées, le garde-manger de stockage glisse et pivote à 180 degrés, permettant un accès facile aux paniers réglables. Les fenêtres éclairées en bleu indiquent un environnement propre.
Construction en panneaux de bois de ¾ de pouce
Panneaux de mélamine thermofusionnée avec bande de chant de 3 mm
Poignées en nickel brossé
Charnières en acier dissimulées à fermeture amortie
Systèmes de tiroirs à fermeture amortie à extension complète
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |