Publier vos produits
Artizan® Expressions Wall Hung Side Station - WHSS5800
Artizan® Expressions Wall Hung Side Station - WHSS5800
    Midmark

    Artizan® Expressions Wall Hung Side Station - WHSS5800

    Traduit par Google,

    Les stations latérales Artizan Expressions améliorent le flux de travail et minimisent le besoin pour le personnel de quitter le bloc opératoire pendant une procédure. Les modules de rangement et d'évier inclinés offrent une fonctionnalité supplémentaire tout en créant un look épuré et contemporain. Ajoutez des armoires de rangement supérieures et des distributeurs de gants/serviettes/gobelets pour compléter votre bloc opératoire.

    Caractéristiques standards

    • Disponible en neuf modèles standards
    • L'ensemble d'évier standard comprend un robinet tactile/de proximité, un évier en acier inoxydable encastré et une chute à déchets
    • Bases sans soudure en acier inoxydable
    • Construction en panneaux de bois de ¾"
    • Panneaux de mélamine thermofusionnée avec bande de chant de 3 mm
    • Poignées en nickel brossé
    • Charnières en acier dissimulées à fermeture amortie
    • Systèmes de tiroirs à fermeture amortie à extension complète
    Spécification
    • Wall mounted side station with angled shelf storage, drawer module and sink base

      Length 57.75", depth 19", height 21.75" 

      SS6310-L Side Station - Sink LEFT
      SS6310-R Side Station - Sink RIGHT 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-artizan-whss5800
    • Famille de produitsDental Equipment
    • Groupe de produitsArtizan® Expressions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)21.75
    • Largeur (pouces)57.75
    • Profondeur (pouces)19
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Numéro OmniClass23-25 17 13
    • Titre OmniClassDental Equipment