Publier vos produits
Synthesis® Glove, Towel and Cup Dispensers
Synthesis® Glove, Towel and Cup Dispensers
Synthesis® Glove, Towel and Cup Dispensers
Synthesis® Glove, Towel and Cup Dispensers
    Midmark

    Synthesis® Glove, Towel and Cup Dispensers

    Traduit par Google,

    Le distributeur de gants, serviettes et gobelets Midmark Synthesis est une solution intégrée pour vos besoins d'hygiène dentaire, rendant l'accès à tous vos articles sanitaires à la fois pratique et aseptique.

    Caractéristiques standards

    • Contient deux grandes boîtes de gants ou de taille standard
    • Contient des gobelets en papier ou en plastique standard de 5 oz
    • Convient aux tailles standard « C » ou « Z » de serviettes en papier
    • Cadre en acier de calibre 18
    • Charnières à fermeture douce, dissimulées et à ouverture à 110 degrés
    • Plusieurs styles de poignées et de panneaux
    • Panneaux sans couture
    Spécification
    • Models: SD04.1809.SW1A 

      Height 21.50" | Width 18.75" | Depth 6.95" 

      Standard panel color options:

      12 woodgrains,  5 solids, and  4 metallics

      Panel style options:

      Cove,  Serenity,  Renew,  Transcend, and  Pinnacle

      Handle style options:

      Arc,  Bent,  Bent Antimicrobial,  Edge, and  Flare

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-glove-towel-cup-dispenser
    • Famille de produitsDental Equipment
    • Groupe de produitsSynthesis® Cabinetry
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)21.25
    • Largeur (pouces)18.75
    • Profondeur (pouces)6.95
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Numéro OmniClass23-25 17 13
    • Titre OmniClassDental Equipment