Publier vos produits
PowerVac® G Dry Vacuum
PowerVac® G Dry Vacuum
PowerVac® G Dry Vacuum
    Midmark

    PowerVac® G Dry Vacuum

    Traduit par Google,

    Le Midmark PowerVac G offre une gestion de l'énergie à la demande qui crée
    une nouvelle norme pour les aspirateurs dentaires. De nombreux aspirateurs fonctionnent à pleine puissance, peu importe
    de la demande. Le PowerVac G augmente automatiquement la vitesse de la pompe pour correspondre
    demande, vous donnant exactement le vide dont vous avez besoin, ni plus ni moins, et
    réduire la consommation d'énergie jusqu'à 83 %.

    Spécification
    • Model: G3No. users: 3 – 5No. vacuums: 1Total HP: 3Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20Overall dimensions H x W x D: 59" x 22" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lbTank – 90 lb

      Model: G5No. users: 5 – 7No. vacuums: 1Total HP: 3Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20Overall dimensions H x W x D: 59" x 22" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lbTank – 90 lb

      Model: G6No. users: 6 – 10No. vacuums: 2Total HP: 6Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20 x 2Overall dimensions H x W x D: 59" x 56" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lb x 2Tank – 90 lb x 2

      Model: G7No. users: 7 – 10No. vacuums: 1Total HP: 3Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20Overall dimensions H x W x D: 59" x 22" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lbTank – 90 lb

      Model: G10No. users: 10 – 14No. vacuums: 2Total HP: 6Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20 x 2Overall dimensions H x W x D: 59" x 56" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lb x 2Tank – 90 lb x 2

      Model: G14No. users: 14 – 20No. vacuums: 2Total HP: 6Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20 x 2Overall dimensions H x W x D: 59" x 56" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lb x 2Tank – 90 lb x 2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-powervac-g
    • Famille de produitsDental Equipment
    • Groupe de produitsPowerVac® G Dry Vacuum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Numéro OmniClass23-25 17 13
    • Titre OmniClassDental Equipment