Synthesis Cabinetry offre une flexibilité maximale avec des options configurables pour répondre à vos besoins d'aujourd'hui et de demain. Les tours de stérilisation, les tours de laboratoire et les armoires hautes suspendues au mur peuvent être configurées pour un accès en position assise ou debout, tout en offrant un meilleur support ergonomique. Les armoires hautes sont disponibles dans les gammes de tailles suivantes :
Armoires hautes suspendues :
12", 15", 18" 21", 24" et 30" de largeur
18" de profondeur
43" de hauteur
Améliorez votre visibilité et votre portée
Les étagères à flux incliné alimentées par gravité améliorent la visibilité et l'accès aux fournitures, même pour les articles stockés à l'arrière de l'armoire.
Concevoir un espace flexible
Quelles que soient vos exigences de style, il existe plusieurs options de rangement suspendu dans une variété de tailles et de finitions pour vous aider à créer un bel espace de soins fonctionnel.
Optimisez votre espace de comptoir
Les armoires hautes préservent les précieuses surfaces de travail des comptoirs en permettant de stocker verticalement les équipements de laboratoire et les stérilisateurs encombrants.