Publier vos produits
UltraComfort® Dental Chair, console mount and Procenter Delivery Unit
Midmark

UltraComfort® Dental Chair, console mount and Procenter Delivery Unit

4.6 sur 5 étoiles4.6(16 Avis)
Traduit par Google,

Fauteuil dentaire UltraComfort®

  • Confort exceptionnel du patient
  • Les accoudoirs intégrés brevetés offrent un soutien essentiel et permettent une entrée et une sortie sans encombre du patient.
  • Le mouvement synchronisé du dos soutient confortablement le patient et élimine le besoin de réglage du patient ou de l'appui-tête.
  • Le mouvement hydraulique est doux et silencieux.
  • Les commandes de fauteuil programmables standard sont stratégiquement situées sur les deux poteaux de hanche.
  • Appuie-tête disponibles en styles magnétiques ou à double articulation
  • La chaise pivote à 60 degrés (30 degrés avec Concept LR)
  • Disponible dans votre choix de cuir Ultraleather® sans couture et moelleux et dans une version à coutures limitées du rembourrage Ultraleather

Système de distribution d'instruments Procenter

  • Intègre une conception soignée, une attention aux détails et une construction de qualité
  • Technologie exclusive Kink Valve® brevetée de troisième génération pour une fiabilité exceptionnelle
  • Couvercle escamotable breveté pour un accès facile aux réglages fins de la valve à aiguille
  • Le système d'eau autonome vous permet de passer de l'eau de ville à l'eau en bouteille en appuyant simplement sur un interrupteur.
  • L'unité de livraison pivote sur des roulements à aiguilles anti-friction, ce qui permet un mouvement facile du bras et une longue durée de vie des roulements.
Spécifications techniques
  • Réference unique.midmark-ultracomfort-console
  • Famille de produitsDental Equipment
  • Groupe de produitsUltraComfort Chairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireTôle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201411 74 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
  • Numéro OmniClass23-25 17 13
  • Titre OmniClassDental Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE10
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT