Série MIFAB® T1360-FL-TH 12" de large, 36" de long (ou longueur au besoin), drain de tranchée modulaire pré-incliné (1/8" par pied) avec fond en forme de "V". Le corps est fabriqué en acier de calibre 14 et fini avec un revêtement en poudre époxy résistant aux acides. Chaque corps a une bride d'ancrage de 3" de large de chaque côté en retrait de 2 ¾" vers le bas à partir du haut avec un côté incliné pour se positionner sur le dessus de la dalle de béton préfabriquée adjacente au drain (spécifiez cette dimension). Les corps ont des extrémités à brides pour se connecter les uns aux autres avec un joint en caoutchouc néoprène entre les deux. Les sorties d'extrémité et de fond sont disponibles en 2", 3", 4" ou 6" sans connexions de sortie de moyeu et sont fabriquées dans le cadre du système de drainage de tranchée. Des grilles en fonte ductile de 12 po de longueur, classe E, H-20 sont fournies en standard (suffixe -4). Des puisards sont également disponibles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |