Publier vos produits
T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System
MIFAB

T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System

Traduit par Google,

MIFAB® Série T1400 6" de large, 39,40" de long, système de drainage de tranchée pré-incliné (0,5%) ou neutre. Le corps est fabriqué en polypropylène. Chaque corps a quatre onglets, espacés de 20 pouces, pour l'arrimage et le nivellement de la barre d'armature n ° 3. Les corps ont des extrémités imbriquées, un fond arrondi pour un drainage efficace des liquides et des découpes semi-circulaires décalées de chaque côté en bas pour permettre l'écoulement du béton sous le corps. Les sorties d'extrémité et de fond sont disponibles en 3" et 4" sans connexions de sortie de moyeu. Les options de grille comprennent la fonte ductile, l'acier galvanisé, l'acier inoxydable et le plastique, ainsi que le matériel de verrouillage de grille pour chaque grille à fixer au corps. Ces grilles sont disponibles en classe A, B, C, D et E avec la conformité ADA (voir pages 33-35). Des puisards sont également disponibles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.T1400
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsTrench Drains » All
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit