Publier vos produits
CAD-FL Universal Access Door with Frame
MIFAB

CAD-FL Universal Access Door with Frame

Traduit par Google,

La porte d'accès de la série MIFAB® CAD-FL est conçue pour une installation affleurante dans des cloisons sèches ou des surfaces en plâtre. Le panneau de porte affleure le cadre. Lorsqu'il est installé au ras du mur ou du plafond, seul le panneau de porte est exposé. Un support de montage est encastré à 5/8 po (15) de la porte. Il a une finition blanche unique.

Spécification
  • CAD-FL Universal Access Door with Frame

Spécifications techniques
  • Réference unique.cad-fl-universal-access-door-with-frame
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsUniversal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors