Publier vos produits
FHA / FHG Floor Access Door
MIFAB

FHA / FHG Floor Access Door

Traduit par Google,

Les portes d'accès au sol de la série MIFAB® FHA/FHG sont destinées à une utilisation intérieure ou extérieure où un accès facile est requis. La construction à cadre d'angle avec bride d'ancrage intégrée est conçue pour être coulée dans le béton. Ils sont disponibles en acier revêtu d'une couche de fond (FHG) ou en aluminium (FHA). Les unités standard supportent une charge de 300 lb. par pied carré. Ils sont conçus pour la sécurité, la durabilité et la facilité d'utilisation.

Spécification
  • FHA / FHG Floor Access Door

Spécifications techniques
  • Réference unique.fha-fhg-floor-access-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsUniversal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors