Publier vos produits
CXP Rubber Support
MIFAB

CXP Rubber Support

Traduit par Google,
Le modèle CXP est conçu comme un support économique pour tous les types de conduits, tuyaux et littéralement des centaines d'autres applications. Le CXP est résistant aux UV et convient à de nombreux types de matériaux de toiture ou autres surfaces planes.
Spécification
  • SKUs: CXP, CXP-2
Spécifications techniques
  • Réference unique.cxp-rubber-support
  • Famille de produitsC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Groupe de produitsRubber Supports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Code ETIMEC011121
  • Nom ETIMPipe support
  • Nom UNSPSCRubber support block
  • Code UNSPSC30151509
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pipeline supports
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 43 13
  • Titre OmniClassMechanical Pipe Supports