MIFAB® Série F1100-C-SD Drain de plancher en fonte laquée avec bride d'ancrage, bague de serrage de la membrane en fonte avec chantepleures primaires et secondaires pour membrane d'étanchéité et standard renforcé (« SD6 ») carré 6” x 6” (152 x 152 ) (préciser la finition du matériau) crépine avec couvercle à charnière solide et grille secondaire. (Pour les sols sans membrane, utilisez la série MIFAB F1100-SD.)