Publier vos produits
LIL-S LIL MAX HDPE Solids Interceptor
MIFAB

LIL-S LIL MAX HDPE Solids Interceptor

Traduit par Google,

Intercepteur de solides moulé par injection en PEHD série MIFAB® LIL-S. L'unité comprendra : un seau à sédiments perforé interne (trous de 1/4″ de diamètre) avec tamis grossier, un ensemble déflecteur (fentes de 3/8″ x 1 1/4″) et un couvercle moulé par injection en HDPE, antidérapant, à joint rectangulaire avec loquets de fixation. Pour une utilisation intérieure/extérieure.

Spécifications techniques
  • Réference unique.LIL-S
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsHair/Lint/Other Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCTraps and strainers
  • Code UNSPSC401425
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 37 00
  • Titre OmniClassLiquid Traps
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING