Publier vos produits
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
    MIFAB

    BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper

    Traduit par Google,
    Clapet anti-retour en fonte laquée MIFAB® série BV1000 sans moyeu d'entrée et de sortie, couvercle boulonné avec joint et clapet anti-retour automatique à clapet en pvc.
    Spécification
    • SKUs: BV1002, BV1003, BV1004, BV1006, BV1008, BV1010, BV1012
    Spécifications techniques
    • Réference unique.backwater-valve-with-pvc-flapper
    • Famille de produitsBackwater Valves
    • Groupe de produitsHorizontal Backwater Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit