Publier vos produits
MHY-10 Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

MHY-10 Non Freeze Wall Hydrant

Traduit par Google,
MIFAB® MHY-10 Série ASSE 1019-B certifié type exposé, auto-drainant, antigel à faible teneur en plomb, bouche d'incendie murale avec brise-vide intégré anti-siphon et anti-vandalisme approuvé ASSE 1011 avec raccord de tuyau mâle 3/4" (19). Ensemble de bouche d'incendie complet avec piston en néoprène pour contrôler à la fois les fonctions de débit et de vidange, tige de commande en bronze durci, orifice de vidange sous l'écrou hexagonal, boîtier en laiton robuste, raccord d'entrée pivotant à 360 degrés, tête moulée en bronze chromé robuste et face chromée polie assiette. Clé de manœuvre à fournir avec chaque bouche d'incendie.
Spécification
  • SKUs: MHY-10-4, MHY-10-6, MHY-10-8, MHY-10-10, MHY-10-12, MHY-10-14, MHY-10-16, MHY-10-18, MHY-10-20, MHY-10-22, MHY-10-24
Spécifications techniques
  • Réference unique.mhy-10-non-freeze-wall-hydrant
  • Famille de produitsHydrants
  • Groupe de produitsWall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit