Publier vos produits
MI-100 Electronic Enclosed Trap Seal Primer
MIFAB

MI-100 Electronic Enclosed Trap Seal Primer

Traduit par Google,
Le MI-100 est machiné pour la distribution égale de l'eau à tous les ports. C'est la solution idéale pour empêcher les gaz d'égout de pénétrer dans le bâtiment à partir de siphons de sol rarement utilisés. Le MI-100 peut être situé n'importe où dans l'approvisionnement en eau et est conçu pour permettre au propriétaire du bâtiment d'ajuster la fréquence et la quantité d'eau à travers une minuterie et une électrovanne en acier inoxydable. Un collecteur garantit qu'un minimum de 2 onces d'eau sont livrées à chaque port sur une période de vingt-quatre heures. L'unité doit être montée à 12 po au-dessus du plancher fini pour chaque 20 pi de conduite d'alimentation en eau. Le MI-100 peut être installé avec un couvercle d'armoire. Le système est capable d'amorcer de 1 à 30 siphons de sol. Le MI-100 est pratique pour desservir de nombreux siphons de sol dans des bâtiments peu utilisés tels que des centres de congrès et des installations sportives. Le MI-100 est fait de matériaux sans plomb qui touchent l'eau.
Spécification
  • SKUs: MI-100-5, MI-100-10, MI-100-15, MI-100-20, MI-100-25, MI-100-30
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-100-5-electronic-enclosed-trap-seal-primer
  • Famille de produitsTrap Seal Primers
  • Groupe de produitsElectronic
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets