Publier vos produits
MI-FISH Fish Scales Interceptor
MIFAB

MI-FISH Fish Scales Interceptor

Traduit par Google,
Intercepteur d'écailles de poisson en acier de calibre 10 fabriqué à l'intérieur et à l'extérieur de la série MIFAB® MI-FISH en poudre époxy sanitaire. L'unité doit inclure : un seau à sédiments avec un déflecteur perforé près de l'entrée (trous de 3/8 po (9)), un déflecteur de filtrage primaire amovible (1/2 po (13) d'épaisseur avec des trous de 1/4 po (6)), un déflecteur de filtrage secondaire amovible (1/2" (13) d'épaisseur avec 1/8" (3) trous), boulon(s) de fixation, barre transversale amovible, plaque d'orifice calibrée en acier inoxydable et couvercle(s) à joint rectangulaire antidérapant en acier enduit d'époxy.
Spécification
  • SKUs: MI-FISH-1, MI-FISH-2, MI-FISH-3, MI-FISH-4, MI-FISH-5, MI-FISH-6, MI-FISH-7, MI-FISH-8, MI-FISH-9, MI-FISH-10, MIFISH-11, MI-FISH-12
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-fish-1-fish-scales-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsSediment and Solid Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers