Publier vos produits
MI-HEL Helicopter Port Fuel Interceptor
MIFAB

MI-HEL Helicopter Port Fuel Interceptor

Traduit par Google,
Intercepteur de carburant pour port d'hélicoptère de la série MIFAB® MI-HEL construit en tôle d'acier haute résistance de 1/4" (6), ASTM-A242, raccord d'évent de sortie, raccord d'évent interne, couvercles d'accès à joint fixés avec des boulons en acier inoxydable, 2" (51) raccord de vidange de carburant, raccord d'alimentation en eau douce 1" (25) avec vanne d'arrêt, clapet anti-retour, robinet à flotteur de niveau d'eau automatique, indicateur de niveau d'eau à voyant externe avec robinets de vidange, bouchons de vidange intercepteurs 2" (51), rails de support de canal, et oreilles de levage de coin de corps.
Spécification
  • SKUs: MI-HEL-1, MI-HEL-2, MI-HEL-3, MI-HEL-4, MI-HEL-5, MI-HEL-6
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-hel-1-helicopter-port-fuel-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsHair/Lint/Other Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers