Publier vos produits
MI-NEUT Acid Neutralization Tank
MIFAB

MI-NEUT Acid Neutralization Tank

2.8 sur 5 étoiles2.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Corps en polyéthylène de construction solide de la série MIFAB® MI-NEUT avec entrée et sortie, raccords de ventilation en option, couvercle à joint boulonné enduit d'époxy résistant aux acides, quincaillerie en acier inoxydable. Le réservoir est rempli de milieu de neutralisation, de calcaire en morceaux de 1" à 3" de diamètre, de l'eau est ensuite ajoutée au réservoir pour aider à la dilution.
Spécification
  • SKUs: MI-NEUT-2, MI-NEUT-5, MI-NEUT-15, MI-NEUT-30, MI-NEUT-55, MI-NEUT-100, MI-NEUT-150, MI-NEUT-175, MI-NEUT-200, MI-NEUT-275, MI-NEUT-300, MI-NEUT-350, MI-NEUT-500, MI-NEUT-550, MI-NEUT-650, MI-NEUT-700, MI-NEUT-800, MI-NEUT-1000, MI-NEUT-1200, MI-NEUT-1500, MI-NEUT-2000, MI-NEUT-3000
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-neut-acid-neutralization-tank
  • Famille de produitsAcid Neutralization Tanks
  • Groupe de produitsMI-NEUT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSeparators
  • Code UNSPSC401617
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water separators
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis