M-500 Pressure Drop Trap Seal Primer (Up to 6 Drains)
Traduit par Google,
L'amorceur de joint de piège en laiton activé par chute de pression de la série MIFAB® MR-500, avec ouverture d'entrée de 1/2" NPT mâle et ouverture de sortie de femelle 1/2" N.PT. Complet avec quatre trous de vue et écran de filtre amovible. Ne nécessite aucun réglage et aucune précharge d'air. La série d'amorceurs de joints de siphon activés par pression de MIFAB (MR-500, M1-500 et M2-500) peut être connectée à n'importe quelle conduite d'eau froide et sera automatiquement activée lorsqu'une vanne ou un robinet, qui se trouve sur la conduite, est ouvert.