Publier vos produits
P6030 3″ Wide Stainless Steel Body & System
MIFAB

P6030 3″ Wide Stainless Steel Body & System

Traduit par Google,

MIFAB® P6030 Série 3" de large, calibre 16, drain de tranchée préincliné en acier inoxydable de type 304 (1/8" par pied) avec grilles à fentes de classe de charge "A" en acier inoxydable léger conformes à l'ADA. Aire libre de 5,25 pouces carrés par section de 1′. Les corps à fond carré ont des extrémités à brides pour se connecter les unes aux autres avec un joint en caoutchouc néoprène entre les deux. Les sorties de fond et d'extrémité sont disponibles en raccords de sortie sans moyeu de 1 ½" ou 2" (spécifiez la taille de la sortie) et fabriquées dans le cadre du système de drainage de tranchée. Également disponible avec des grilles en acier inoxydable à capacité de charge B, C, D et E et une bride d'ancrage en option (suffixe –FL).

Spécifications techniques
  • Réference unique.p6030-3-wide-stainless-steel-body-and-system
  • Famille de produitsFabricated Stainless Steel Drains
  • Groupe de produitsTrench Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis