Drain de tranchée pour ascenseur MIFAB® série P6120-ELTD, largeur 14″, largeur interne 12″, canaux en acier inoxydable de type 304 fabriqués de calibre 16 avec pattes d'ancrage et fentes, grilles en acier inoxydable de classe de charge «A» avec finition sablée. Surface libre de grille (entrée de grille) de 28 pouces carrés par section de 1'. Canaux disponibles en longueurs de 36″, 43″ ou 96″. Les sorties centrales sont standard dans des connexions sans moyeu de 4 po et fabriquées dans le cadre du système de drainage de tranchée. 6″ aucune prise de moyeu n'est disponible en option. IAPMO testé et certifié à un débit de 100 GPM.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |