Drain de tranchée à seuil MIFAB® série P6460-THTD, 6″ de large, canaux en acier inoxydable de type 304 fabriqués de calibre 11 et grilles Wedgewire antidérapantes en acier inoxydable de classe de charge "B" avec verrouillages anti-vandalisme et finition sablée. Canaux disponibles en longueurs de 36″, 48″ 60″, 72″, 96″ ou 108″. Les sorties centrales sont standard dans des connexions sans moyeu de 4 po et fabriquées dans le cadre du système de drainage de tranchée. 6″ aucune prise de moyeu n'est disponible en option.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |