Publier vos produits
P7060 6" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout
MIFAB

P7060 6" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout

Traduit par Google,

MIFAB® P7060, 6 5/8″ de diamètre, calibre 12 en acier inoxydable de type 316, nettoyage de sol sanitaire industriel rond avec couvercle résistant aux charges lourdes (plaque de 1/2″ d'épaisseur) bouchon secondaire en PVC et finition sablée. Le nettoyage répond aux normes de la FDA américaine en matière de résistance à la corrosion. Fabriqué avec des connexions de sortie sans moyeu de 3″ ou 4″.

Spécifications techniques
  • Réference unique.p7060-6-round-type-316-stainless-steel-fabricated-industrial-floor-cleanout
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsTrench Drains » All
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage