Publier vos produits
R1200-PR Large Promenade Deck Drain
MIFAB

R1200-PR Large Promenade Deck Drain

Traduit par Google,

MIFAB® série R1200-PR drain de toit profond en fonte laquée avec bride d'ancrage de 15" de diamètre, grand anneau de serrage de la membrane d'étanchéité en fonte avec arrêt de gravier intégré, collier carré réglable et grille de tracteur en fonte ductile à charnière carrée standard de 12" (305) avec 3 /8" (9) fentes de drainage de largeur maximale et une zone libre de 51 pouces carrés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.R1200-PR
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsRoof Drains » Other Roof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains