Publier vos produits
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
    Watts

    ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Les réservoirs d'expansion d'eau potable de la série DETA ASME sont utilisés dans les applications commerciales et industrielles d'eau chaude potable pour absorber le volume accru d'eau créé par la dilatation thermique. Il maintient également une pression équilibrée dans tout le système d'alimentation en eau potable en maintenant la pression du système en dessous du réglage de la soupape de décharge T&P. Il dispose d'un réservoir en acier au carbone réglable sur site (extérieur peint de première qualité) avec une vessie en caoutchouc butyle approuvée et fixée par la FDA, un raccord d'entrée mâle NPT en acier inoxydable et un raccord de valve de charge de 0,302 à 32 pouces (valve de pneu standard) pour chargement du réservoir sur place. Il est pré-pressurisé et préchargé à 40 psi (275,8 kPa). Approuvé ASME, section VIII. Pression de conception maximale : 150 psi (10 bar).

    Spécification
    • Features

      • ASME Section VIII Construction
      • Fixed Butyl Bladder (FDA approved)
      • Bladder Integrity Monitor
      • Precharged to 40 psi (field adjustable)
      • Complies with NSF/ANSI Standard 61


      Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting, water installation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DETA-Series-Expansion-Tank
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsWater Heater Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCRéservoir
    • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel tanks
    • Code CSI MasterFormat 201422 12 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
    • Numéro OmniClass23-31 29 13
    • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures