Milcor 12X12 K 12" x 12" Porte affleurante standard pour plâtre, apprêt. La porte d'accès Milcor K répond aux besoins spécifiques de la construction en plâtre, pour une unité facile à installer avec un aspect fini attrayant. Utilisable dans les murs ou les plafonds. Porte affleurante standard Milcor 12X12 K 12" x 12" pour plâtre, apprêt Caractéristiques : Un cordon de cadrage d'expansion, inclus dans le cadre, fournit une finition soignée, proche et protégée entre le cadre et le plâtre, tout en fournissant un renfort de plâtre supplémentaire. Le panneau de porte se termine au ras de la surface du plâtre, ce qui permet une installation discrète lorsqu'il est peint, pour correspondre au mur ou au plafond. Le panneau de porte est monté sur le cadre sur des charnières à ressort dissimulées qui s'ouvrent à 175 degrés pour un accès complet sans permettre à la porte d'impacter la surface environnante. Les portes d'accès Milcor K fournissent un accès de service critique dans les murs ou les plafonds en plâtre. Matériau : cadre en acier de calibre 16 avec panneau de porte de calibre 14 et moulures de revêtement galvanisées de calibre 22. Finition : L'acier est lié chimiquement avec une couche d'apprêt de poudre électrostatique cuite. Charnière : les charnières à ressort dissimulées permettent au panneau de s'ouvrir à 175 degrés. Panneaux amovibles en retirant la goupille de la feuille de charnière fixée au panneau. Le nombre de charnières varie selon la taille de la porte. Serrure : affleurante, actionnée par tournevis avec came en acier. Disponible avec tête Phillips ou Allen, ou came à tête de clé sur commande spéciale. Serrure à cylindre avec deux clés fournies pour remplacer une serrure à came, si nécessaire, moyennant un léger supplément. Ouverture de 12 1/4" x 12 1/4" Nombre de serrures : 1.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |