Porte d'accès universelle coupe-feu Milcor 32x32 UFR-DW 32" x 32" pour cloison sèche, apprêt. Les portes d'accès universelles coupe-feu pour cloisons sèches (UFR-DW) sont conçues pour s'installer facilement et fonctionnent parfaitement dans les cloisons sèches, avec des attributs similaires à ceux du modèle (UFR). Porte d'accès universelle coupe-feu Milcor 32x32 UFR-DW 32" x 32" pour cloison sèche, caractéristiques d'apprêt : coupe-feu, porte à la fois UL et CUL 11/2 heure, indice de résistance au feu de classe B, ainsi que le label Warnock Hersey pour trois systèmes de plancher/plafond incombustibles d'une heure. Hausse de température de 250 degrés certifiée UL (CUL) pour une véritable sécurité incendie. Sans isolation, la température du côté protégé d'une porte d'accès dépasse 600 degrés F mettant en danger les personnes et provoquant l'inflammation spontanée de tout ce qui se trouve près de la porte d'accès. Les portes coupe-feu universelles Milcor sont isolées avec une isolation super efficace pour limiter la température après 30 minutes à 250 degrés F. Cette élévation de température UL est la meilleure du secteur. Réduction de la transmission du son, le panneau de porte isolé de type sandwich offre le double avantage de réduire la transmission du son à travers la porte d'accès. Matériau : Acier peint ou acier inoxydable : cadre de calibre 14 avec panneau de porte de calibre 20. Isolation : Isolation en fibre minérale de 2 po prise en sandwich entre le panneau intérieur et extérieur. Finition : L'acier est lié chimiquement avec une couche d'apprêt de poudre électrostatique cuite. Charnière : Type continu ; acier avec goupille en acier inoxydable. sur toutes les portes à installer dans les murs. Un ressort hélicoïdal solide permet à la porte de se fermer et de se verrouiller automatiquement dans les applications de plafond. La porte universelle standard coupe-feu avec un cordon de cloison sèche a une serrure à cylindre avec 2 clés incluses. Serrure à came non disponible. UFR-DW Les portes sont disponibles avec l'option de cylindre à mortaise, sauf indication contraire dans les tailles 8x8 et en acier inoxydable Ouverture de 32 1/2" x 32 1/2".
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |