Fenêtre ouvrant à la française, deux vantaux, avec oscillo-battant
Référence Minco : FDV13
Fenêtre à ouverture vers l'intérieur : ouvrant à la française.
Deux vantaux avec oscillo-battant.
Une fenêtre Hybride en bois aluminium, éco-conçue dans le 44. Idéale pour les projets en neuf et en rénovation, elle s'adapte à tous les styles architecturaux grâce à son nuancier complet (coloris aluminium à l'extérieur et bois à l'intérieur en chêne ou pin).
Excellentes performances thermiques et acoustiques.
La porte fenêtre ouvrant à la française en double vitrage offre d'excellentes performances. Son profil droit et sobre s’intègre à tous types de logements individuels ou collectifs, en neuf ou rénovation, et s'adapte facilement à toutes les structure (ossature bois, brique...).
Ces profils fins optimisent les apports lumineux et solaires et favorisent le bien-être à l'intérieur des espace de vie. C'est la meilleure combinaison : environnement, performances, confort et économies.
• Dormant neuf pour doublage de 60 à 206 mm.
• Dormant dépose totale ou rénovation.
• Possibilité de fermeture par volet roulant monobloc intérieur, demi-linteau ou BSO.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord | Océanie |
|---|---|---|
Belgique | Guadeloupe | Nouvelle-Calédonie |
France | Martinique | |
Luxembourg | Sainte-Lucie | |
Suisse |