Publier vos produits
FDV13 | Fenêtre fixe vitrée
FDV13 | Fenêtre fixe vitrée
    MINCO

    FDV13 | Fenêtre fixe vitrée

    La fenêtre fixe offre de nombreuses possibilités dimensionnelles. Autant en largeur qu'en hauteur, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour répondre parfaitement à la typologie de votre habitat. Bénéficiant des profil les plus fins, vous augmenterez naturellement les apports lumineux de vos espaces de vie en réalisant un maximum d'économies. Optez pour la clarté des fenêtres fixes vitrées.

    La fenêtre HYBRIDE : la meilleure combinaison environnement, performances, confort et économies.

    • Dormant neuf pour doublage de 60 à 206 mm.
    • Dormant dépose totale ou rénovation.
    • Possibilité de fermeture par volet roulant monobloc intérieur, demi-linteau ou BSO.
    Spécification
    • PERFORMANCES de la fenêtre HYBRIDE :

      • Uw jusqu’à 1,2W/m².K en double vitrage et jusqu’à 0,9W/m².K en triple vitrage
      • FDES 61 kg CO² eq/UF
      • AEV A4 / E600b / V3b
      • Sur fenêtre de L1450xH1440mm (tableau) avec vitrage VIR 4.16 argon.4
      • Apports solaires Sw 0,51
      • Transmission lumineuse Tlw 0,62
      • Acoustiques 31dB à 40dB (selon vitrage)


      MINCO le Concept du Mieux :

      • 100% des menuiseries démontables en fin de vie et 97% des déchets valorisés
      • 100% des bois sont d'origine France
      • Qualité de l'air A+ (émissions dans l'air intérieur)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fdv13-fenetre-fixe
    • Famille de produitsWood-Alu windows
    • Groupe de produitsTonus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-26
    • Numéro d'édition4
    • Hauteur (mm)2450
    • Largeur (mm)3200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCFixed windows
    • Code UNSPSC30171609
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
    • Description de l'Uniclass 2015Composite window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 19 11
    • Titre OmniClassComposite Fixed Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Océanie