Publier vos produits
FDV13 | Fenêtre fixe sur allège vitrée ou panneau plein
FDV13 | Fenêtre fixe sur allège vitrée ou panneau plein
    MINCO

    FDV13 | Fenêtre fixe sur allège vitrée ou panneau plein

    FDV13 | Fenêtre fixe sur allège vitrée ou panneau plein

    La fenêtre hybride proposée par Minco incarne l'excellence de l'éco-conception et de la fabrication française, offrant une solution de menuiserie à la fois esthétique et durable pour les projets architecturaux les plus exigeants.

    Fabriquée intégralement en France, cette menuiserie allie avec élégance la chaleur naturelle du bois à la robustesse et à la résistance de l'aluminium. Son design intemporel et ses lignes épurées en font un élément architectural de choix, capable de s'intégrer harmonieusement dans tout type d'environnement.

    La fenêtre fixe, dotée d'un double vitrage haut de gamme, offre une vue panoramique sur l'extérieur tout en garantissant une isolation thermique et acoustique optimale. Le choix entre une fenêtre sur allège vitrée ou en panneau plein permet de répondre aux exigences spécifiques de chaque projet, tout en offrant une flexibilité de conception appréciable.

    En privilégiant une fabrication locale et des matériaux durables, cette menuiserie s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable, réduisant ainsi son empreinte écologique tout en assurant une qualité irréprochable.

    Spécification
    • PERFORMANCES de la fenêtre HYBRIDE :

      • Uw jusqu’à 1,2W/m².K en double vitrage et jusqu’à 0,9W/m².K en triple vitrage

      • FDES 61 kg CO² eq/UF

      • AEV A4 / E600b / V3b

      • Sur fenêtre de L1450xH1440mm (tableau) avec vitrage VIR 4.16 argon.6

      • Apports solaires Sw 0,53

      • Transmission lumineuse Tlw 0,64

      • Acoustiques 31dB à 40dB (selon vitrage)

      MINCO le Concept du Mieux :

      • 100% des menuiseries démontables en fin de vie et 97% des déchets valorisés

      • 100% des bois sont d'origine France

      • Qualité de l'air A+ (émissions dans l'air intérieur)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fdv13-fenetre-fixe-allege
    • Famille de produitsWood-Alu windows
    • Groupe de produitsTonus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3210
    • Largeur (mm)3200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCFixed windows
    • Code UNSPSC30171609
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
    • Description de l'Uniclass 2015Composite window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 19 11
    • Titre OmniClassComposite Fixed Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Océanie
    Belgique
    Guadeloupe
    Nouvelle-Calédonie
    France
    Martinique
    Luxembourg
    Sainte-Lucie
    Suisse

    Produits similaires