Publier vos produits
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
    Mirage

    GLOCAL

    La force du béton tient à sa neutralité, à sa polyvalence décorative et à sa capacité à exprimer toute l’identité du produit céramique, pour le transformer en un véritable contenant à même de valoriser tous les types de finitions et d’éléments d’aménagement. Mirage a exploité cette caractéristique du béton spatulé pour proposer une collection qui s’exprime avec délicatesse et légèreté à travers des textures à la fois propres et profondes, évoquant l’âme du béton dans ce qu’il a de plus originel, sans oublier une minutieuse recherche sur des détails subtils. 11 tons neutres, du blanc à l’anthracite en passant par des nuances de gris chaudes et froides, qui s’associent les unes aux autres et permettent à la matière de cette collection de cohabiter avec celle d’autres collections de la gamme Mirage, pour donner encore plus de relief aux solutions d’aménagement et de design.

    Contactez Mirage

    Spécification
    • https://www.mirage.it/media/filer_public/5c/14/5c14061e-ab42-4bd2-80dc-9ad96950b2b6/mirage_catalogo_glocal_072019.pdf
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GLOCAL
    • Famille de produitsTILES
    • Groupe de produitsCONCRETE EFFECT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles