Publier vos produits
ReGea porcelain stoneware flooring
ReGea porcelain stoneware flooring
ReGea porcelain stoneware flooring
ReGea porcelain stoneware flooring
    Mirage

    ReGea porcelain stoneware flooring

    Traduit par Google,

    Surfaces en grès cérame inspirées des pierres siciliennes, composées à 63 % de matériaux recyclés. Tradition et innovation au service d'un design durable.

    Avec ReGea, la collection durable ReSource de Mirage évolue grâce à l'intégration de 3 % de verre recyclé issu de panneaux photovoltaïques mis hors service. Un pas de géant dans l'innovation céramique, qui relève les défis techniques du recyclage industriel et établit de nouvelles normes d'éco-efficacité. ReGea est aussi un hommage à la Sicile : des surfaces en grès cérame inspirées de ses pierres naturelles, réinterprétées grâce à des technologies de pointe pour offrir profondeur, richesse des nuances et authenticité.


    Spécification
    • ReSource range stands out for its ability to integrate over 60% of

      materials from previous manufacturing processes, combining 36.8%

      selected raw materials with 48.6% regenerated resources and 11.6%

      thermally optimized elements.

      For the ReGea collection, the process is further enhanced by the

      integration of 3% recycled glass from decommissioned photovoltaic

      panels. This formula allows Mirage to maintain its high standards of quality

      and performance while minimizing the use of new natural resources.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.regea
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage