Publier vos produits
Shiki
Shiki
Shiki
    Mirage

    Shiki

    Traduit par Google,

    L’art de la mesure. Mesurer l’espace ne consiste pas à le calculer, mais à le comprendre. Cette distinction est le point de départ de SHIKI, la nouvelle collection Atelier Mirage conçue par le Studio Hasuike, où chaque choix formel découle d’un principe précis : la mesure comme acte d’équilibre, et non de réduction.

    SHIKI est un système de composition où la céramique devient la grammaire de l'espace. Inspiré du tatami, qui depuis des siècles façonne l'habitat japonais par le module plutôt que par le mètre, SHIKI transpose ce principe dans un langage contemporain. Ici, l'installation n'est pas un détail technique, mais le moment où le design prend forme : un dialogue entre modules, rythmes et orientations qui permet aux designers de créer des environnements uniques, alliant continuité harmonieuse et tension visuelle maîtrisée.

    Spécification
    • Each Shiki color is composed of two slab types, with and without edging, interacting to generate different rhythms: definition or continuity, articulation or extension. Shiki Graphite strips and small tiles introduce a second visual layer, enabling compositions where every accent is precisely calibrated. Download the suggested laying patterns and explore the design language of the collection.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.shiki
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage