Publier vos produits
blossom coathanger
Mitab

blossom coathanger

Traduit par Google,
Épanouissez-vous dans une famille de produits distincts et élégants inspirés des fleurs de la nature. Plusieurs variantes de cintres et un miroir créent la famille Blossom. Blossom s'intègre dans la plupart des espaces publics. Stable, avec une finition de qualité et un souci du détail Blossom se distingue comme une série. Configuration : Détails en bois dans le bouleau, le chêne ou la tache. Pièces métalliques en chrome Protech-vert ou revêtement en poudre. Le cintre au sol a des cintres pivotants au niveau supérieur et intermédiaire.
Spécifications techniques
  • Réference unique.blossom_coathanger
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsCoat Hanger
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1860
  • Largeur (mm)320
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56