Publier vos produits
LX Gas-Fired Steam Boilers
LX Gas-Fired Steam Boilers
LX Gas-Fired Steam Boilers
LX Gas-Fired Steam Boilers

    LX Gas-Fired Steam Boilers

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Découvrez la chaudière industrielle à faible NOx qui répondra aux objectifs d'efficacité et de durabilité de votre entreprise.

    La chaudière à vapeur à faible NOx de la série LX de Miura est la chaudière à haute efficacité et facile à utiliser dont votre installation rêvait. La conception unique du LX garantit une sécurité, une fiabilité et une efficacité inégalées dans l'industrie. Le LX peut atteindre les réglementations NOx aussi basses que 9 ppm de NOx à 3 % d'O2 corrigé. Alors que les chaudières à tubes de fumée standard nécessitent des heures pour chauffer, les chaudières de la série LX de Miura produisent de la vapeur rapide en moins de 5 minutes à partir d'un démarrage à froid. De plus, grâce à leur conception compacte, vous pouvez doubler votre capacité de vapeur dans le même espace ou réduire de moitié l'espace requis pour une nouvelle construction.

    Spécification
    • Features

      The Miura LX Series industrial Steam Boiler design consists of rows of vertical tubes sandwiched between two rectangular headers. Both headers are encased in a castable refractory with only the tubes exposed to flame and/or combustion gases. The upper header is attached to the lower header only by the tubes. As the tubes expand and contract, the headers float up and down accordingly. This ’floating header’ concept greatly reduces stress and allows for the use of cold feedwater without the fear of significant thermal shock. The ’leaky tube’ problems associated with firetube and bent watertube designs do not exist with Miura LX steam boilers.

      • Gas-fired: Natural Gas or Propane, or both on most models
      • High-efficiency Design
      • High and low-pressure steam options available (300 MAWP, 170 MAWP or 15 MAWP)
      • Low NOx Rating as low as: 9ppm depending on model
      • From cold start to full steam in less than 5 minutes
      • Small footprint; Occupies 50% less floor space than typical firetube boilers
      • Equipped with intelligent BL controller for easy-to-use interface
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lx-gas-fired-steam-boiler
    • Famille de produitsGas-Fired Steam Boilers
    • Groupe de produitsLX Gas Fired Steam Boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_33
    • Description de l'Uniclass 2015Gas fired boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment