Publier vos produits
EX Dual Fuel Steam Boilers
EX Dual Fuel Steam Boilers
EX Dual Fuel Steam Boilers
EX Dual Fuel Steam Boilers

    EX Dual Fuel Steam Boilers

    Traduit par Google,

    La chaudière à vapeur industrielle Miura EX Gas/Oil Series est la chaudière à vapeur industrielle la plus polyvalente au monde.

    Les chaudières à vapeur de la série Miura EX, avec des options de combustible au gaz et au mazout, sont idéales pour les hôpitaux et autres installations qui doivent disposer d'une source de combustible secondaire.

    La chaudière à vapeur EX utilise notre conception de collecteur flottant sur un récipient sous pression vertical en forme de tambour. Avec un seul bouton, la chaudière Miura EX-Series passe d'un démarrage à froid à une sortie de vapeur complète en moins de 5 minutes. Ces avantages de démarrage rapide permettent à de nombreuses industries de consommer moins de carburant et d'eau de chaudière, réduisant ainsi les émissions et les coûts d'exploitation.

    • Bicarburation : gaz naturel, propane ou mazout #2
    • Haute pression disponible (300 MAWP, 250 MAWP ou 170 MAWP)
    • La cote NOx est disponible aussi bas que 30 ppm selon le modèle
    • Démarrage rapide en seulement 5 minutes
    • Occupe 33 % moins d'espace au sol que les chaudières à tubes de fumée typiques
    • Équipé d'un moniteur d'échelle d'alerte précoce
    Spécification
    • Features

      The unique compact design of the Miura EX Series steam boiler uses a low water volume pressure vessel offering high output capacities to meet your facilities demands. The reduced boiler footprint provides design flexibility, reduced construction cost, and better utilization of existing space to increase steam capabilities. The “brain” of the EX-Series, the BL Controller, provides online boiler monitoring and measuring capabilities on an easy-to-read LCD display and enhances boiler maintenance procedures with data-driven alerts. The BL Controller monitors:

      • Steam Pressure
      • Flue Gas Temperature
      • Feed Water Temperature
      • Scale Monitor Temperature
      • Overheat Monitor Temperature
      • Flame Current
      • Remaining Time to Blowdown
      • Water Conductivity
      • Plus much more!
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ex-dual-fuel-steam-boiler
    • Famille de produitsDual Fuel Steam Boilers
    • Groupe de produitsEX Dual Fuel Steam Boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_25
    • Description de l'Uniclass 2015Dual fuel steel shell boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment